Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Čtvercové provedení s výškou 40 mm pro aplikace odolné vůči magnetickému poli
Rozměr
40 × 40 × 62 mm
Tvar
40x40
Montáž
nelícující
Dosah
35 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES Q40KFU-PSC35E-S04G | BES Q40KFU-PSC35E-S04G-W01 | BES Q40KFU-PSC35Z-S04G-011 | |
|
1.966,10 CZK
Ceníková cena
|
2.885,00 CZK
Ceníková cena
|
2.278,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 40 × 40 × 62 mm | 40 × 40 × 62 mm | 40 × 40 × 62 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montáž | nelícující | nelícující | jednostranně lícující |
| Dosah | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 250 Hz | 250 Hz | 250 Hz |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT, částečně povlakovaný | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | keramicky povlakovaný | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...60 °C |
| Odolný vůči působení magnetického pole | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dodatečné vlastnosti | Faktor 1 |
Faktor 1 odolný při svařování |
Faktor 1 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD