Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BES022C

BES Q40KEU-USU15B-S21G-W

Indukční bezdotykové spínače

Rozměr
73 × 40 × 40 mm
Tvar
40x40
Montáž
lícující montáž
Dosah
15 mm
Spínací výstup
Spínací kontakt (NO)
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
73 × 40 × 40 mm
Tvar
40x40
Montáž
lícující montáž
Dosah
15 mm
Spínací výstup
Spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
200 Hz
Materiál pouzdra
PBT
Zinek, tlakový odlitek
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Konektory, konektor 1/2"-20 UNF-2A
Provozní napětí Ub
20–250 V DC / 20–250 V AC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
EAC
WEEE
Princip funkce
Indukční snímač
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01