Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Čtvercové provedení s výškou 40 mm
Rozměr
40 × 40 × 40 mm
Tvar
40x40
Montáž
lícující montáž
Dosah
20 mm
Spínací výstup
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
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
| BES Q40KEU-NAH20B-S04G-001 | BES Q40KEU-NAH20B-S04G | |
|
1.776,40 CZK
Ceníková cena
|
1.707,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 40 × 40 × 40 mm | 40 × 40 × 40 mm |
|---|---|---|
| Tvar | 40x40 | 40x40 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 20 mm | 20 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Spínací frekvence | 50 Hz | 50 Hz |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–55 V DC | 10–55 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD