Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Čtvercové provedení s výškou 80 mm
Rozměr
80 × 80 × 40 mm
Tvar
80 × 80
Montáž
nelícující
Dosah
50 mm
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 517-139-M5-H | BES Q80KA-PAH50F-S04Q | |
|
4.143,40 CZK
Ceníková cena
|
4.202,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 80 × 80 × 40 mm | 106 × 80 × 40 mm |
|---|---|---|
| Tvar | 80 × 80 | 80 × 80 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 50 mm | 50 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 50 Hz |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT, GF30 |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT, GF30 |
| Připojení | Šroubovací svorky | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–55 V DC | 10–55 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD