Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
120 × 40 × 40 mm
Tvar
40x40
Montáž
nelícující
Dosah
20 mm
Spínací výstup
Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 517-223-U4-E | BES Q40KU-UPU20B-KN05 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.380,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 120 × 40 × 40 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| Tvar | 40x40 | 40x40 |
| Montáž | nelícující | lícující montáž |
| Dosah | 20 mm | - |
| Spínací výstup | Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | - |
| Materiál pouzdra | Hliník, tlakový odlitek PBT | Plast |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PA 6.6 |
| Připojení | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky |
| Provozní napětí Ub | 20–250 V DC / 20–250 V AC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD