Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 6,5 × 6 mm
Tvar
D6,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BES G06E60-NSC15B-EP00,3-GS49 | BES 516-372-G-E4-C-S49-00,2 | BES G06E60-PSC15B-EP00,3-GS49 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.513,70 CZK
Ceníková cena
|
2.366,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 6,5 × 6 mm | Ø 6,5 × 30 mm | Ø 6,5 × 6 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | D6,5 | D6,5 | D6,5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1,5 mm | 2 mm | 1,5 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 3 000 Hz | 1 500 Hz | 3 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 68 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD