Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 6,5 × 6 mm
Tvar
D6,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
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
| BES K06K40-POC15B-FP02 | BES G06E60-POC15B-EP02 | BES G06EA-POC15B-EP02 | |
|
2.246,70 CZK
Ceníková cena
|
2.190,40 CZK
Ceníková cena
|
2.412,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 6,5 × 6 mm | Ø 6,5 × 6 mm | Ø 6,5 × 10 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | D6,5 | D6,5 | D6,5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 3 000 Hz | 3 000 Hz | 3 000 Hz |
| Materiál pouzdra | PBT | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 65 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD