Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcová miniaturní verze
Rozměr
Ø 8 × 10 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
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
| BES M08EA-NSC15B-EP02 | BES 516-343-E4-C-PU-02 | BES M08EF-NSC15B-BP02-003 | |
|
2.321,60 CZK
Ceníková cena
|
1.789,80 CZK
Ceníková cena
|
1.154,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 10 mm | Ø 8 × 30 mm | Ø 8 × 40 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M8 × 1 | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 3 000 Hz | 5 000 Hz | 5 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD