Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 12 × 60 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
Spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-207-BO-E-05 | BES M12MI-UST40B-BV02 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.271,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 60 mm | Ø 12 × 50 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | Spínací kontakt (NO) | bez pólů Spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1 000 Hz | - |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Mosaz, chromovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PBTP |
| Připojení | Kabel, 5,00 m, PVC | 2 m |
| Provozní napětí Ub | 20–250 V DC / 20–250 V AC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD