Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 12 × 70 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
Spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-207-S27-E | BES M12MH-UST40B-S21G | BES 515-325-S4-C | BES 516-542-S4-H | |
|
-
Ceníková cena
|
1.271,60 CZK
Ceníková cena
|
1.495,80 CZK
Ceníková cena
|
3.136,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 70 mm | Ø 12 × 60 mm | Ø 12 × 70 mm | Ø 12 × 70 mm |
|---|---|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 4 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | Spínací kontakt (NO) | bez pólů Spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | bez pólů Spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1 000 Hz | - | 3 000 Hz | 2 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Mosaz, chromovaný | Ušlechtilá ocel (1.4305) | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PBTP | PA 12 | PA 12 |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1 | Konektory, 1/2"-20 UNF-2A konektor, 3pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 20–250 V DC / 20–250 V AC | 10...300 VDC/20...265 VAC | 10–30 V DC | 10–55 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD