Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 18 × 61,5 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
Spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-211-E4-E-03 | BES M18MI-UST50B-BV02 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.570,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 61,5 mm | Ø 18 × 50 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | Spínací kontakt (NO) | bez pólů Spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 250 Hz | - |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, chromovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PBTP |
| Připojení | Kabel, 3,00 m, PVC | 2 m |
| Provozní napětí Ub | 20–250 V DC / 20–250 V AC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD