Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 18 × 61,5 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
8 mm
Spínací výstup
Spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-213-E4-E-05 | BES 516-211-E4-E-05 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 61,5 mm | Ø 18 × 61,5 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | nelícující | lícující montáž |
| Dosah | 8 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | Spínací kontakt (NO) | Spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 250 Hz | 250 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PA 12 |
| Připojení | Kabel, 5,00 m, PVC | Kabel, 5,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 20–250 V DC / 20–250 V AC | 20–250 V DC / 20–250 V AC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE EAC cULus WEEE |
CE EAC cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD