Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 18 × 70,5 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
8 mm
Spínací výstup
Spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-213-E5-E-S21 | BES M18MF2-UST50B-S21G | |
|
-
Ceníková cena
|
1.549,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 70,5 mm | Ø 18 × 63,5 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | nelícující | lícující montáž |
| Dosah | 8 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | Spínací kontakt (NO) | bez pólů Spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 250 Hz | - |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, chromovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PBTP |
| Připojení | Konektory, konektor 1/2"-20 UNF-2A | Konektory, 1/2"-20 UNF-2A konektor, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 20–250 V AC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD