Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 30 × 61,5 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
nelícující
Dosah
15 mm
Spínací výstup
Spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-432-E4-L-02 | BES M30MI-UST10B-BV02 | BES 516-362-E4-Y-03 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.864,60 CZK
Ceníková cena
|
2.057,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 61,5 mm | Ø 30 × 50 mm | Ø 30 × 48,5 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 |
| Montáž | nelícující | lícující montáž | nelícující |
| Dosah | 15 mm | 10 mm | 15 mm |
| Spínací výstup | Spínací kontakt (NO) | bez pólů Spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 Hz | - | 100 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, chromovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PBTP | PA 12 |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | 2 m | Kabel, 3,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 20–250 V AC | 10...300 VDC/20...265 VAC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD