Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 12 × 59,5 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES 515-325-BO-C-PU-05 | BES 516-325-AO-C-PU-05 | BES 516-300-S162-D-PU-05 | |
|
1.672,20 CZK
Ceníková cena
|
1.672,20 CZK
Ceníková cena
|
4.368,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 59,5 mm | Ø 12 × 72 mm | Ø 12 × 59 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 3 000 Hz | 3 000 Hz | 2 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4305) | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel (1.4104) |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PA 12 | Epoxidová pryskyřice (EP) |
| Připojení | Kabel, 5,00 m, PUR | Kabel, 5,00 m, PUR | Kabel, 5,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | - |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | - |
| Pevnost v tlaku max. | - | - | 500 bar |
| Krytí | - | - | IP 68 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD