Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 12 × 37,5 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
4 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 515-356-E4-C-03 | BES 516-356-E4-C-03 | BES 515-356-E4-Y-03 | BES 516-356-E4-C-PU-03 | |
|
1.570,70 CZK
Ceníková cena
|
1.570,70 CZK
Ceníková cena
|
1.570,70 CZK
Ceníková cena
|
1.570,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 37,5 mm | Ø 12 × 37,5 mm | Ø 12 × 35,5 mm | Ø 12 × 38 mm |
|---|---|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující | nelícující | nelícující |
| Dosah | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 2 000 Hz | 2 000 Hz | 400 Hz | 2 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Mosaz, poniklovaný | Ušlechtilá ocel | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PA 12 | PBT |
| Připojení | Kabel, 3,00 m, PVC | Kabel, 3,00 m, PVC | Kabel, 3,00 m, PVC | Kabel, 3,00 m, TPU |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68, podle BWN Pr. 20 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD