Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení pro teplotně odolné aplikace
Rozměr
Ø 18 × 75,5 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
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
| BES 516-105-SA1-05 | BES 516-105-SA2-05 | |
|
3.638,30 CZK
Ceníková cena
|
3.638,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 75,5 mm | Ø 18 × 95,5 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Spínací frekvence | 500 Hz | 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 5,00 m, silikon | Kabel, 5,00 m, silikon |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Krytí | IP 60 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD