Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 30 × 91,5 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
10 mm
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 5,00 m, silikon
Kabel, 15,00 m, silikon
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
| BES 516-114-SA1-15 | BES 516-114-SA1-05 | |
|
4.439,80 CZK
Ceníková cena
|
3.964,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 91,5 mm | Ø 30 × 91,5 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 10 mm | 10 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Spínací frekvence | 300 Hz | 300 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 15,00 m, silikon | Kabel, 5,00 m, silikon |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Krytí | IP 67, IP 60 na kabelovém výstupu | - |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | - |
| Krytí | - | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD