Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 8 × 55,5 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
1 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES 516-324-SA8-02 | BES 516-324-SA26-02 | BES 516-324-SA26-03 | |
|
3.224,30 CZK
Ceníková cena
|
3.344,40 CZK
Ceníková cena
|
3.403,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 55,5 mm | Ø 8 × 55,5 mm | Ø 8 × 55,5 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M8 × 1 | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 2 000 Hz | 1 500 Hz | 1 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4034) | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PTFE | Kabel, 3,00 m, PTFE |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...100 °C | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67, IP 60 na kabelovém výstupu | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD