Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení pro aplikace odolné vůči magnetickému poli
Rozměr
Ø 12 × 61 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES 516-325-S4-W | BES 516-325-SA96-S4-W | BES 516-325-S4-CW | |
|
2.545,80 CZK
Ceníková cena
|
4.971,40 CZK
Ceníková cena
|
2.441,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 61 mm | Ø 12 × 61 mm | Ø 12 × 61 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1 000 Hz | 1 000 Hz | 1 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, povlakovaný, PTFE | Mosaz, povlakovaný, PTFE | Ušlechtilá ocel, povlakovaný, PTFE |
| Aktivní plocha, materiál | LCP | keramicky povlakovaný | PTFE |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Odolný vůči působení magnetického pole | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Dodatečné vlastnosti | - | odolný při svařování | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD