Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení pro aplikace odolné vůči magnetickému poli
Rozměr
Ø 18 × 65 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES 516-326-S4-W | BES 516-326-S4-CW | BES 516-326-SA96-S4-W | |
|
2.855,80 CZK
Ceníková cena
|
2.604,60 CZK
Ceníková cena
|
5.267,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 65 mm | Ø 18 × 65 mm | Ø 18 × 65 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 200 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, povlakovaný, PTFE | Mosaz, povlakovaný, PTFE | Mosaz, povlakovaný, PTFE |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PTFE | keramicky povlakovaný |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Odolný vůči působení magnetického pole | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dodatečné vlastnosti | - | - | odolný při svařování |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD