Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční snímače odolné vůči magnetickým polím
Rozměr
Ø 18 × 65 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
8 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES 516-360-S4-W | BES 516-360-S4-CW | |
|
2.855,80 CZK
Ceníková cena
|
2.604,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 65 mm | Ø 18 × 65 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 200 Hz | 200 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, povlakovaný, PTFE | Mosaz, povlakovaný, PTFE |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PTFE |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Odolný vůči působení magnetického pole | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD