Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční snímače s faktorem 1
Rozměr
Ø 12 × 65 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
3 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES M12ML-PSC30A-S04G-W01 | BES M12MI-PSC30B-S04G-W01 | BES M12MI-PSC30B-S04G-W | |
|
3.315,20 CZK
Ceníková cena
|
2.353,70 CZK
Ceníková cena
|
2.634,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 65 mm | Ø 12 × 65 mm | Ø 12 × 65 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 2 000 Hz | 300 Hz | 300 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, povlakovaný, PTFE | Mosaz, povlakovaný, PTFE | Mosaz, povlakovaný, PTFE |
| Aktivní plocha, materiál | keramicky povlakovaný | keramicky povlakovaný | LCP/PTFE |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | 5...60 °C | 5...60 °C |
| Odolný vůči působení magnetického pole | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | - | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) |
| Krytí | IP 67 | - | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dodatečné vlastnosti |
Faktor 1 odolný při svařování |
- | odolný při svařování |
| Krytí | - | IP 67 | - |
| Princip funkce | - | Indukční snímač | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD