Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení pro aplikace odolné vůči magnetickému poli
Rozměr
Ø 30 × 65 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
10 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES M30ML-PSC10A-S04G-W | BES M30ML-PSC10A-S04G-W01 | |
|
3.168,30 CZK
Ceníková cena
|
3.846,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 65 mm | Ø 30 × 65 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 10 mm | 10 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 600 Hz | 600 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, povlakovaný, PTFE | Mosaz, povlakovaný, PTFE |
| Aktivní plocha, materiál | LCP/PTFE | keramicky povlakovaný |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Odolný vůči působení magnetického pole | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Dodatečné vlastnosti |
Faktor 1 odolný při svařování |
Faktor 1 odolný při svařování |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD