Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční snímače pro oblasti s nebezpečím výbuchu
Rozměr
Ø 18 × 30 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Rozhraní
NAMUR
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-E3-N-03 | BES M18MH2-GNX50B-BT02-EXB | |
|
-
Ceníková cena
|
3.101,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 30 mm | Ø 18 × 67 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 5 mm | 5 mm |
| Rozhraní | NAMUR | NAMUR |
| Spínací frekvence | 500 Hz | - |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PTFE |
| Připojení | Kabel, 3,00 m, PVC | Kabel, FEP |
| Provozní napětí Ub | 7,7–9 V DC | 7,7–9 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -20...60 °C, v závislosti na kategorii výbušnosti |
| Krytí | IP 67 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE EAC WEEE |
CE UKCA IECEx ATEX WEEE |
| Ex. kategorie | - |
ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc) |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD