Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BES02LL

BES 516-327-E3-N-PU-05

Indukční snímače pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Rozměr
Ø 30 × 30 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
10 mm
Rozhraní
NAMUR
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
Ø 30 × 30 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
10 mm
Rozhraní
NAMUR
Spínací frekvence
300 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PA 12
Připojení
Kabel, 5,00 m, PUR
Provozní napětí Ub
7,7–9 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01