Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BES02M9

BES 113-356-SA6-PU-03

Indukční bezdotykové spínače

Rozměr
Ø 12 × 70 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
3,7 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
Ø 12 × 70 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
3,7 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
300 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PA 12
Připojení
Kabel, 3,00 m, PUR
Provozní napětí Ub
20–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 65
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01