Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BES02MM

BES 517-110-RK

Indukční jednopolohové spínače

Rozměr
60 × 11,8 × 63,2 mm
Materiál pouzdra
PA 12
Dosah
2 mm
Spínací frekvence
1. Spínací místo: 1500 Hz
Jmenovité provozní napětí Ue
24 VDC
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
60 × 11,8 × 63,2 mm
Materiál pouzdra
PA 12
Dosah
2 mm
Spínací frekvence
1. Spínací místo: 1500 Hz
Jmenovité provozní napětí Ue
24 VDC
Montáž
lícující montáž
Způsob připojení
1. Spínací místo: Šroubovací svorka
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01