Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BES02MY

BES 517-421-RK

Indukční jednopolohové spínače

Rozměr
60 × 11,8 × 59,9 mm
Materiál pouzdra
PA
Dosah
2 mm
Spínací frekvence
1. Spínací místo: 10 Hz
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
60 × 11,8 × 59,9 mm
Materiál pouzdra
PA
Dosah
2 mm
Spínací frekvence
1. Spínací místo: 10 Hz
Montáž
lícující montáž
Způsob připojení
1. Spínací místo: Šroubovací svorky
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-06-91
ECLASS 11.0
27-27-06-91
ECLASS 12.0
27-27-06-91
ECLASS 13.0
27-27-06-91
ECLASS 14.0
27-27-06-91
ECLASS 5.1.4
27-27-06-91
ECLASS 6.2
27-27-06-91
ECLASS 8.1
27-27-06-91
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-91
eCl@ss 9.1
27-27-06-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat