Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení pro aplikace odolné vůči vysokým tlakům
Rozměr
Ø 8 × 65 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES M08EH1-NSC20B-S04G-S01 | BES M08EH1-PSC20B-S04G-S03 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.663,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 65 mm | Ø 8 × 65 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 750 Hz | 750 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel, povlakovaný, PTFE | Ušlechtilá ocel, povlakovaný, PTFE |
| Aktivní plocha, materiál | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel/povlakovaný/PTFE |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Pevnost v tlaku max. | 80 bar | 80 bar |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD