Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku
Rozměr
Ø 18 × 65 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
7,2 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BES M18EI-NSC72B-S04G-S | BES M18EI-PSC72B-S04G-S01 | |
|
2.663,40 CZK
Ceníková cena
|
2.813,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 65 mm | Ø 18 × 65 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 7,2 mm | 7,2 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 350 Hz | 350 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel, povlakovaný, PTFE |
| Aktivní plocha, materiál | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Pevnost v tlaku max. | 40 bar | 40 bar |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD