Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 8 × 45 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Alternativní varianty produktu
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 1,00 m, PUR
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
| BES 516-324-EO-C-S49-01 | BES 516-324-EO-C-S49-00,3 | BES 516-324-EO-C-S49-00,2 | |
|
1.984,90 CZK
Ceníková cena
|
1.952,80 CZK
Ceníková cena
|
1.952,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 45 mm | Ø 8 × 45 mm | Ø 8 × 45 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M8 × 1 | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 5 000 Hz | 5 000 Hz | 5 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 1,00 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD