Indukční bezdotykové spínače
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES IKG-040.38-G-S4 | BES Q80KA-PAH40B-S04Q | |
|
-
Ceníková cena
|
4.029,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 80 × 80 × 50 mm | 106 × 80 × 40 mm |
|---|---|---|
| Tvar | 80 × 80 | 80 × 80 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 40 mm | 40 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 50 Hz |
| Materiál pouzdra | Hliník | PBT, GF30 |
| Aktivní plocha, materiál | Plast | PBT, GF30 |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–55 V DC | 10–55 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |