Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
80 × 80 × 40 mm
Tvar
80 × 80
Montáž
nelícující
Dosah
50 mm
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES IKK-050.38-G-S4 | BES Q80KA-PAH50F-S04Q | |
|
-
Ceníková cena
|
4.145,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 80 × 80 × 40 mm | 106 × 80 × 40 mm |
|---|---|---|
| Tvar | 80 × 80 | 80 × 80 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 50 mm | 50 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 50 Hz |
| Materiál pouzdra | Plast | PBT, GF30 |
| Aktivní plocha, materiál | Plast | PBT, GF30 |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–55 V DC | 10–55 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD