Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BES02T0

BES IKN-S5-070-W-4-S

Indukční bezdotykové spínače

Rozměr
110 × 110 × 43 mm
Tvar
110x110x43
Montáž
nelícující
Dosah
35–105 mm
Spínací výstup
Spínací kontakt (NO)
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
110 × 110 × 43 mm
Tvar
110x110x43
Montáž
nelícující
Dosah
35–105 mm
Spínací výstup
Spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
25 Hz
Materiál pouzdra
PE, Makrolon polyester
Aktivní plocha, materiál
Makrolon
Připojení
Konektor, 7/8"-16 UN2A
Provozní napětí Ub
20–260 V AC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01