Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 6,5 × 60 mm
Tvar
D6,5
Montáž
kvazilícující
Dosah
3 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES G06MI-PSC30B-S49G | BES G06EI-PSC30B-S49G | |
|
-
Ceníková cena
|
2.471,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 6,5 × 60 mm | Ø 6,5 × 60 mm |
|---|---|---|
| Tvar | D6,5 | D6,5 |
| Montáž | kvazilícující | kvazilícující |
| Dosah | 3 mm | 3 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1 000 Hz | 1 200 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, chromovaný | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD