Indukční bezdotykové spínače
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES M08MG1-POC60F-S49G | BES M08EH1-POC60F-S49G | |
|
-
Ceníková cena
|
2.090,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 60 mm | Ø 8 × 60 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 6 mm | 6 mm |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 500 Hz | 1 200 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, chromovaný | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |