Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 8 × 60 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
kvazilícující
Dosah
4 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES M08MH-PSC40B-S49G-507 | BES M08MI-PSC40B-S49G | |
|
3.876,20 CZK
Ceníková cena
|
2.220,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 60 mm | Ø 8 × 60 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | kvazilícující | kvazilícující |
| Dosah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 500 Hz | 1 200 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, chromovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD