Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 8 × 63 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
3 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
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
| BES M08MH1-NSC30B-S04G | BES M08MH1-NSC15B-S04G | |
|
2.291,90 CZK
Ceníková cena
|
902,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 63 mm | Ø 8 × 65 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 3 mm | 1,5 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1 200 Hz | 1 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PA 12 |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 12–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD