Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení pro aplikace odolné vůči vysokým tlakům
Rozměr
Ø 12 × 60 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
10 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
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
| BES M12EF1-NSC10F-S04G-S | BES M12EF1-PSC10F-S04G-S | |
|
3.136,20 CZK
Ceníková cena
|
2.246,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 60 mm | Ø 12 × 60 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 10 mm | 10 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 350 Hz | 350 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Pevnost v tlaku max. | 80 bar | 80 bar |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD