Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 12 × 45 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
kvazilícující
Dosah
6 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES M12MD1-PSC60B-S04G | BES M12MD1-PSC80B-S04G | BES M12MG1-PSC60B-S04G | |
|
1.643,00 CZK
Ceníková cena
|
1.643,00 CZK
Ceníková cena
|
1.643,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 45 mm | Ø 12 × 45 mm | Ø 12 × 60 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | Ø 12 mm | M12 × 1 |
| Montáž | kvazilícující | kvazilícující | kvazilícující |
| Dosah | 6 mm | 8 mm | 6 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1 000 Hz | 500 Hz | 1 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 68, podle BWN Pr. 20 | IP 68, podle BWN Pr. 20 | IP 68, podle BWN Pr. 20 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD