Indukční bezdotykové spínače
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES M18ME1-NSC20F-S04G | BES M18MG-NSC20F-S04G | |
|
-
Ceníková cena
|
1.939,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 63,5 mm | Ø 18 × 66 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | nelícující | - |
| Dosah | 20 mm | 20 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 200 Hz | 400 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, chromovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 68, podle BWN Pr. 20 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |