Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení pro aplikace odolné vůči vysokým tlakům
Rozměr
Ø 30 × 63,5 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
20 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11 | BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S12 | |
|
3.106,80 CZK
Ceníková cena
|
4.290,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 63,5 mm | Ø 30 × 63,5 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 20 mm | 20 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel (1.4305), povlakovaný, PTFE |
| Aktivní plocha, materiál | Ušlechtilá ocel (1.4305) | Ušlechtilá ocel (1.4305) |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Pevnost v tlaku max. | 40 bar | 40 bar |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD