Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Cylindrisk version med hölje av metall
Rozměr
Ø 18 × 65 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
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
| BES M18EG1-POC50S-S04G-S | BES M18EG1-PSC50S-S04G-S | BES M18EG1-PSC50N-S04G-S | |
|
3.758,60 CZK
Ceníková cena
|
3.729,20 CZK
Ceníková cena
|
3.729,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 65 mm | Ø 18 × 65 mm | Ø 18 × 65 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 15 Hz | 15 Hz | 30 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Dodatečné vlastnosti | selektivní železný | selektivní železný | selektivní neželezný |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD