Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Brzy již není k dispozici
K dispozici do: 2027-03-01

BES02ZZ

BES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX

Čtvercové provedení s výškou 40 mm pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Rozměr
40 × 40 × 66 mm
Tvar
40x40
Montáž
lícující montáž
Dosah
20 mm
Rozhraní
NAMUR
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
40 × 40 × 66 mm
Tvar
40x40
Montáž
lícující montáž
Dosah
20 mm
Rozhraní
NAMUR
Spínací frekvence
200 Hz
Materiál pouzdra
PPE PPS
Aktivní plocha, materiál
PPE
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
Provozní napětí Ub
7,7–9 V DC
Teplota prostředí
-20...70 °C
Ex. kategorie
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
UKCA
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01