Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Náhrada je k dispozici

BES030A

BES Q80KA-GSH50B-S04Q

Čtvercové provedení s výškou 80 mm

Rozměr
112 × 80 × 40 mm
Tvar
80 × 80
Montáž
lícující montáž
Dosah
50 mm
Spínací výstup
pólovaný spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
112 × 80 × 40 mm
Tvar
80 × 80
Montáž
lícující montáž
Dosah
50 mm
Spínací výstup
pólovaný spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
90 Hz
Materiál pouzdra
PPE
Aktivní plocha, materiál
PPE
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–55 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
UKCA
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01