Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Čtvercové provedení s výškou 26 mm
Rozměr
26 × 26 × 43 mm
Tvar
26x26
Montáž
lícující montáž
Dosah
10 mm
Spínací výstup
pólovaný spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Brzy již není k dispozici
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES Z03K-GSS10B-EP00,15-GS04-006 | BES Z03K-GSS10B-EP00,8-GS04-006 | |
|
3.136,20 CZK
Ceníková cena
|
3.256,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 26 × 26 × 43 mm | 26 × 26 × 43 mm |
|---|---|---|
| Tvar | 26x26 | 26x26 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 10 mm | 10 mm |
| Spínací výstup | pólovaný spínací kontakt (NO) | pólovaný spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 250 Hz | 250 Hz |
| Materiál pouzdra | PA | PA |
| Aktivní plocha, materiál | PA | PA |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,15 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,80 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–36 V DC | 10–36 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE UKCA |
CE WEEE UKCA |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD