Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 18 × 44,5 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
8 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES 516-326-G-E5-Y-S4 | BES 516-326-G-E5-Y-S49 | BES M18ME-PSC80A-S04G-W10 | |
|
1.894,00 CZK
Ceníková cena
|
1.894,00 CZK
Ceníková cena
|
2.220,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 44,5 mm | Ø 18 × 44 mm | Ø 18 × 46 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 200 Hz | 200 Hz | 2 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, povlakovaný, PTFE |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | - |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | - |
| Odolný vůči působení magnetického pole | - | - | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) |
| Krytí | - | - |
IP 67 IP 68 |
| Dodatečné vlastnosti | - | - |
Faktor 1 rozšířený teplotní rozsah Pouzdro odolné proti odstřikujícím kapkám při svařování |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD