Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Krychlové provedení
Rozměr
30 × 20 × 10 mm
Tvar
30x20x10
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
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
| BES 516-300-S255 | BES 516-300-S279 | |
|
3.136,20 CZK
Ceníková cena
|
3.136,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 30 × 20 × 10 mm | 30 × 20 × 10 mm |
|---|---|---|
| Tvar | 30x20x10 | 30x20x10 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1 500 Hz | 1 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Hliník | Hliník |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 5,00 m, PVC | Kabel, 5,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 65 | IP 65 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD