Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 8 × 35,5 mm
Tvar
D8,0
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
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
| BES 516-3013-G-SA2-S49-00,32 | BES 516-3013-G-SA2-S49-00,05 | |
|
4.202,20 CZK
Ceníková cena
|
4.202,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 35,5 mm | Ø 8 × 35,5 mm |
|---|---|---|
| Tvar | D8,0 | D8,0 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 800 Hz | 800 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PA 12 |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,32 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,05 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD